Gaine de protection simple, caoutchouc (23414)

Gaine de protection simple, caoutchouc (23414)
· Adaptées aux joints articulés simples avec un diamètre extérieur supérieur à 16 mm

· Pour la protection contre un encrassement important

· Résistant à l'huile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23414-16
23414-20
23414-24
23414-28
23414-32
23414-36
23414-40
23414-45
23414-50
23414-65
23414-70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Assorti aux joints simples, arbres Ø (D1) D1 D=diamètre intérieur L=Longueur Poids (ERP)
(kg)

5.91 €

1 4 jours 1634.516340.0048

6.28 €

1 4 jours 203518440.0057

6.44 €

1 4 jours 244423560.0180

6.87 €

1 4 jours 284928660.0180

7.81 €

1 4 jours 325632630.0203

8.58 €

1 4 jours 366435650.0221

8.94 €

1 4 jours 4064.538740.0300

10.47 €

1 4 jours 456941780.0251

11.04 €

1 4 jours 5085501000.0661

16.74 €

1 4 jours 63109651320.1098

18.60 €

1 4 jours 70119701440.1315

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 simple Matière du corps de base caoutchouc Désignation Gaine De Protection
RoHS oui

Assistance technique