Gaine de protection double, caoutchouc (23415)

Gaine de protection double, caoutchouc (23415)
· Adaptées aux joints articulés doubles avec un diamètre extérieur supérieur à 16 mm

· Pour la protection contre un encrassement important

· Résistant à l'huile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23415-16
23415-20
23415-24
23415-28
23415-32
23415-40
23415-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1 D=diamètre intérieur L=Longueur Assorti aux joints doubles, arbres Ø (D1) Poids (ERP)
(kg)

9.78 €

1 4 jours 331655160.0096

10.39 €

1 4 jours 342066200.0094

11.90 €

1 4 jours 4222.581240.0310

13.48 €

1 4 jours 4926.593280.0224

14.60 €

1 4 jours 5930.5105.5320.0518

16.30 €

1 4 jours 7238131400.0741

20.73 €

1 4 jours 8848163500.1070

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 double Matière du corps de base caoutchouc Désignation Gaine De Protection
RoHS oui

Assistance technique