Porte-étiquettes Ø30 type I transparents, adhésifs, Forme B, droits (10910-02)

Porte-étiquettes Ø30 type I transparents, adhésifs, Forme B, droits (10910-02)
· Modèle léger pour des constructions au poids optimisé

· Montage facile sur les tubes ronds

· Adhésif

· Avec ouverture pour insérer les étiquettes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10910-02-302

Référence pièce
10910-02-302
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.58 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Chlorure de vinyle (PVC) L=Longueur(mm) 102 Profil Ø30
E(mm) 38 H(mm) 41 D=diamètre(mm) 30
Forme B Finition 2 Type I Désignation Porte-étiquette
Type de forme Droit RoHS Oui PL Edelstahl Non
Poids (ERP)(kg) 0.0130

Vous vous trouvez sur la page de Porte-étiquettes Ø30 type I transparents, adhésifs, Forme B, droits (10910-02), le numéro d'article est le suivant: 10910-02-302.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10910-02-302.

Assistance technique