Bloc butée fixe réglable, dégagé, forme A strié, acier de traitement (04470)

Bloc butée fixe réglable, dégagé, forme A strié, acier de traitement (04470)
· Solution idéale pour les pièces plates

· Hauteur réduite, pas de contours gênants

· Avec denture

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04470-05-96008016
04470-05-96012022
04470-05-96016030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
J
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

118.64 €

1 4 jours 258.5147.516776016.5100.0208

166.08 €

1 4 jours 351320102210109026.513.50.3316

241.78 €

1 4 jours 401726143013131153017.50.6689

Loading...

  1. 1

Informations de base

Domaines d'application Pièces brutes Matière de composant Acier de traitement Forme A
Désignation Bloc butée fixe Type de fixation Trous oblongs Matière du corps de base Acier de traitement
Surface corps Bruni Surface composants Bruni, extrémité trempée Finition 1 Réglable
Finition 2 Dégagé

Assistance technique