Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04470-05-97008016 |
04470-05-97012022 |
04470-05-97016030 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | J (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.64 € | 1 | 4 jours | 25 | 8.5 | 14 | 19.5 | 16 | 7 | 7 | 50 | 16.5 | 10 | 0.1125 | ||
163.85 € | 1 | 4 jours | 35 | 13 | 20 | 29 | 22 | 10 | 10 | 75 | 20 | 13.5 | 0.3086 | ||
232.76 € | 1 | 4 jours | 40 | 17 | 26 | 39 | 30 | 13 | 13 | 95 | 30 | 17.5 | 0.6140 |
Loading...
Domaines d'application | Pièces brutes | Matière de composant | Acier de traitement | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Bloc butée fixe | Type de fixation | Trous oblongs | Matière du corps de base | Acier de traitement |
Surface corps | Bruni | Surface composants | Bruni, extrémité trempée | Finition 1 | Réglable |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
B1(mm)
B2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
J(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles