Bloc butée fixe réglable, Forme B rectifié, acier de traitement (04470-05)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04470-05-97108016
04470-05-97112022
04470-05-97116030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
J
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

122.03 €

1 4 jours 258.51419.516775016.5100.1096

164.95 €

1 4 jours 351320292210107526.513.50.3042

236.15 €

1 4 jours 40172639301313953017.50.5936

Loading...

  1. 1

Informations de base

Domaines d'application Pièces traitées Matière de composant Acier de traitement Forme B
Désignation Bloc butée fixe Type de fixation Trous oblongs Matière du corps de base Acier de traitement
Surface corps Bruni Surface composants Bruni, extrémité trempée Finition 1 Réglable

Assistance technique