Bride en croix en aluminium, pouces (29000)

Bride en croix en aluminium, pouces (29000)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29000-5CPCP
29000-5CPCS
29000-5CRCR
29000-5CRCS
29000-5CSCS
29000-5CTCT
29000-5D2D2
29000-5D4D4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Diamètre intérieur B=Diamètre intérieur C D E
(mm)
G H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

23.00 €

1 4 jours 0.50.52025.525.5--43.567232349M6x20M6x200.0749

26.59 €

1 4 jours 10.527403340265984213365M8x25M6x200.1523

23.00 €

1 4 jours 0.750.752025.525.5--43.567232349M6x20M6x200.0541

26.59 €

1 4 jours 10.7527403340265984213365M8x25M6x200.1410

26.59 €

1 4 jours 11334040--73101333378M8x25M8x250.2200

26.59 €

1 4 jours 1.251.25334040--73101333378M8x25M8x250.1596

41.23 €

1 4 jours 1.51.5456060--1001374040111M10x30M10x300.5630

42.71 €

1 4 jours 22537070--1181544545128M10x35M10x350.6751

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Type de serrage, fixation à vis Matériau Aluminium Désignation Bride
Finition 1 En croix Matière de composant Acier Surface corps Tribofinition
Surface composants Zingué RoHS Oui

Assistance technique