Bride en T en aluminium, pouces (29006)

Bride en T en aluminium, pouces (29006)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation et autres diamètres

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29006-5CPCP
29006-5CRCR
29006-5CSCS
29006-5CTCT
29006-5D2D2
29006-5D4D4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Diamètre intérieur B=Diamètre intérieur C D E
(mm)
F G H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

23.09 €

1 4 jours 0.50.528253235.525305666432349M6x200.0907

23.09 €

1 4 jours 0.750.7528253235.525305666432349M6x200.0650

26.70 €

1 4 jours 11384045534042.58093603372.5M8x250.2350

26.70 €

1 4 jours 1.251.25384045534042.58093603372.5M8x250.1718

41.39 €

1 4 jours 1.51.55556607456611161348840108M10x300.5584

42.88 €

1 4 jours 226366668466711311499845123M10x350.6568

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Type de serrage, fixation à vis Matériau Aluminium Désignation Bride
Finition 1 En te Finition 2 Pour tube rond Matière de composant Acier
Surface corps Zingué RoHS Oui

Assistance technique