Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
29000-52D2D2
Méthode de montage | Type de serrage, fixation à vis | Matériau | Aluminium | Désignation | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | En croix | Finition 2 | Carré | A=Diamètre intérieur | 1.5 |
B=Diamètre intérieur | 1.5 | C | 50 | Matière de composant | Acier |
D | 60 | E(mm) | 60 | G | 61 |
H(mm) | 75 | K(mm) | 75 | L(mm) | 111 |
M | 61 | R(mm) | 57 | S(mm) | M8x60 |
Surface corps | Tribofinition | Surface composants | Zingué | RoHS | Oui |
Poids (ERP)(kg) | 0.6425 |
Vous vous trouvez sur la page de Bride en croix en aluminium, pouces (29000-52D2D2), le numéro d'article est le suivant: 29000-52D2D2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29000-52D2D2.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles