Bride en croix en aluminium, pouces (29002)

Bride en croix en aluminium, pouces (29002)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

29002-52D2D2

Référence pièce
29002-52D2D2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

48.26 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Type de serrage, fixation à vis Matériau Aluminium Désignation Bride
Finition 1 En croix Finition 2 Carré A=Carré femelle 1.5
B=Carré femelle 1.5 C 50 Matière de composant Acier
D 60 E(mm) 60 G 61
H(mm) 75 K(mm) 75 L(mm) 111
M 61 R(mm) 57 S(mm) M8x60
Surface corps Tribofinition Surface composants Zingué RoHS Oui
Poids (ERP)(kg) 0.5960

Vous vous trouvez sur la page de Bride en croix en aluminium, pouces (29002), le numéro d'article est le suivant: 29002-52D2D2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29002-52D2D2.

Assistance technique