Bride d’angle en aluminium (29008)

Bride d’angle en aluminium (29008)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation et autres diamètres

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29008-530
29008-540
29008-550
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N
(mm)
A=Diamètre intérieur B=Diamètre intérieur C D E
(mm)
G H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

49.32 €

1 4 jours 5330.130.130.1404540385180602549M8x25M8x150.2590

63.96 €

1 4 jours 7340.1540.1540.155660565871116883570M10x30M8x100.7259

77.17 €

1 4 jours 8050.2250.2250.2266706670781361084090M10x35M10x151.0010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Type de serrage, fixation à vis Matériau Aluminium Désignation Bride
Finition 1 Angle droit Finition 2 Pour tube rond Matière de composant Acier
Surface corps Tribofinition Surface composants Zingué RoHS Oui

Assistance technique