Bride de pied en aluminium (29012) (Numéros de référence)

Bride de pied en aluminium (29012)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation et autres dimensions pour les tubes carrés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29012-5230
29012-5240
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N
(mm)
A=Carré femelle B C D E
(mm)
G H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M P
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

25.90 €

1 4 jours 1030.37624545755757567533.52546M8x450.2745

29.21 €

1 4 jours 1240.49756060100767673100433257M8x600.5815

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Type de serrage, fixation à vis Matériau Aluminium Désignation Bride
Finition 1 Avec pied Finition 2 Pour tube carré Matière de composant Acier
F 5 Surface corps Tribofinition Surface composants Zingué
RoHS Oui

Assistance technique