Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
29016-5225 |
29016-5230 |
29016-5240 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Carré femelle | B | C | D | E (mm) | G | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M | R (mm) | S (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.62 € | 1 | 4 jours | 25.3 | 7 | 30 | 45 | 45 | 75 | 57 | 62 | 52.5 | 75 | 46 | M8x50 | 0.2750 | ||
26.62 € | 1 | 4 jours | 30.3 | 7 | 30 | 45 | 45 | 75 | 57 | 62 | 52.5 | 75 | 46 | M8x50 | 0.2596 | ||
30.02 € | 1 | 4 jours | 40.4 | 9 | 40 | 60 | 60 | 100 | 76 | 75 | 70 | 100 | 57 | M8x70 | 0.5385 |
Loading...
Méthode de montage | Type de serrage, fixation à vis | Matériau | Aluminium | Désignation | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Avec bride | Finition 2 | Pour tube carré | N(mm) | 10 |
Matière de composant | Acier | Surface corps | Tribofinition | Surface composants | Zingué |
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
A=Carré femelle
B
C
D
E(mm)
G
H(mm)
K(mm)
L(mm)
M
R(mm)
S(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles