Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
29032-18 |
29032-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N (mm) | A=Diamètre intérieur | B=Diamètre intérieur | C | D | E (mm) | F | G | H (mm) | L (mm) | M | O (mm) | P (mm) | S (mm) | T (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91 € | 1 | 4 jours | 34 | 18 | 18 | 30 | 25 | 26.5 | 30 | 25 | 27.5 | 94 | 45 | 14 | 21 | M6x18 | M6x18 | 0.0542 | ||
10.67 € | 1 | 4 jours | 52.5 | 30 | 30 | 45 | 40 | 41.5 | 45 | 40 | 43 | 143.5 | 68 | 22.5 | 28.5 | M8x25 | M8x25 | 0.1605 |
Loading...
Méthode de montage | Type de serrage, fixation à vis | Matériau | Thermoplastique | Désignation | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Sans denture | Finition 1 | Pour tube rond | Finition 2 | Articulation |
Matière de composant | Acier | Surface composants | Zingué | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
N(mm)
A=Diamètre intérieur
B=Diamètre intérieur
C
D
E(mm)
F
G
H(mm)
L(mm)
M
O(mm)
P(mm)
S(mm)
T(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles