Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
29034-18 |
29034-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Diamètre intérieur | B=Diamètre intérieur | C | D | E (mm) | F | H (mm) | L (mm) | M | P (mm) | R (mm) | S (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91 € | 1 | 4 jours | 18 | 18 | 30 | 25 | 26.5 | 25 | 45 | 90 | 45 | 21 | 34 | M6x18 | 0.0532 | ||
10.42 € | 1 | 4 jours | 30 | 30 | 45 | 40 | 41.5 | 40 | 68 | 136 | 68 | 28.5 | 52.5 | M8x25 | 0.1590 |
Loading...
Méthode de montage | Type de serrage, fixation à vis | Matériau | Thermoplastique | Désignation | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Sans denture | Finition 1 | Articulation | Finition 2 | Pour tube rond |
Matière de composant | Acier | Surface composants | Zingué | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
A=Diamètre intérieur
B=Diamètre intérieur
C
D
E(mm)
F
H(mm)
L(mm)
M
P(mm)
R(mm)
S(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles