Bride articulée sans denture en aluminium (29034)

Bride articulée sans denture en aluminium (29034)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Réglable à 180° sans paliers

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation et autres diamètres

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29034-512
29034-514
29034-516
29034-518
29034-520
29034-525
29034-530
29034-540
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Diamètre intérieur B=Diamètre intérieur C D E
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
M P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

33.55 €

1 4 jours 12.112.1252629.44488442137.5M6x180.1272

33.55 €

1 4 jours 14.114.1252629.44488442137.5M6x180.1196

33.55 €

1 4 jours 16.116.1252629.44488442137.5M6x180.1170

33.55 €

1 4 jours 18.118.1252629.44488442137.5M6x180.1071

45.08 €

1 4 jours 20.120.145404073146733351M8x350.4215

45.08 €

1 4 jours 25.125.145404073146733351M8x350.3754

45.08 €

1 4 jours 30.130.145404073146733351M8x350.3044

63.42 €

1 4 jours 40.1540.156056561002001004870M10x500.8451

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Type de serrage, fixation à vis Matériau Aluminium Désignation Bride
Type de produit Sans denture Finition 1 Articulation Finition 2 Pour tube rond
Matière de composant Acier Surface corps Tribofinition Surface composants Zingué
RoHS Oui

Assistance technique