Bride de pied en Inox pour unité linéaire (29135)

Bride de pied en Inox pour unité linéaire (29135)
· Élément de construction pour une unité linéaire

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation

· Version : Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29135-130
29135-140
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur
(mm)
C=largeur
(mm)
D L=hauteur
(mm)
M2 M3 Typ=Diamètre intérieur V1 Poids (ERP)
(kg)

114.26 €

1 4 jours 6060750404030M8x300.2890

158.99 €

1 4 jours 8080960606040M10x350.5790

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Type de serrage, fixation à vis Matériau Acier inoxydable Désignation Bride
Finition 1 Avec pied Finition 2 Pour unité linéaire Code acier 1.4308
Surface corps Électropoli RoHS Oui

Assistance technique