Bride articulée sans denture en aluminium, pouces (29032) (Numéros de référence)

Bride articulée sans denture en aluminium, pouces (29032)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Réglable à 180° sans paliers

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation et autres diamètres

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29032-5CP
29032-5CS
29032-5CT
29032-5D2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Diamètre intérieur B=Diamètre intérieur C D E
(mm)
F G H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

43.40 €

1 4 jours 0.50.5252629.43026278795.5442137.5M6x180.1274

60.07 €

1 4 jours 11454042-4043138147733352M8x350.3397

60.07 €

1 4 jours 1.251.25454042-4043138147733352M8x350.2717

82.08 €

1 4 jours 1.51.5605657-56601882001004869M10x500.8176

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Type de serrage, fixation à vis Matériau Aluminium Désignation Bride
Type de produit Sans denture Finition 1 Pour tube rond Finition 2 Articulation
Matière de composant Acier Surface corps Tribofinition Surface composants Zingué
RoHS Oui

Assistance technique