Douille de réduction pour tube rond, thermoplastique (29042)

Douille de réduction pour tube rond, thermoplastique (29042)
· Pour le serrage des tubes plus petits

· Conversion possible de tubes ronds en tubes carrés

· Matériau : thermoplastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29042-01812
29042-01814
29042-01815
29042-01816
29042-03020
29042-03025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Diamètre intérieur B=Diamètre extérieur C D E L Poids (ERP)
(kg)

1.24 €

1 4 jours 12.25182.511.92.4300.0052

1.24 €

1 4 jours 14.25182.511.92.4300.0037

1.24 €

1 4 jours 15.25182.511.92.4300.0028

1.24 €

1 4 jours 16.25182.511.92.4300.0020

1.85 €

1 4 jours 20.25303.518.93.4450.0139

1.85 €

1 4 jours 25.25303.518.93.4450.0098

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal thermoplastique Couleur principale noir Utilisable avec 29000 / 29004 / 29006 / 290
Désignation Douille De Réduction Finition 2 pour tube rond RoHS oui

Assistance technique