Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
29034-5181
Matériau principal | aluminium | A=Diamètre intérieur | 18.1 | B=Diamètre intérieur | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
C | 21 | Matière de composant | acier | D | M5X10 |
E | 25 | F | 15 | Forme | A |
Type de forme | à articulation sphérique | G | 40 | H | 20 |
Désignation | Bride | K | 30 | L | 65 |
M | 30 | Mb | 9 | N | 88 |
O | 62 | P | 44 | Surface corps | tribofinition |
Surface composants | zingué | Finition 1 | articulation | Finition 2 | pour tube rond |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non | Poids (ERP)(kg) | 0.1510 |
Vous vous trouvez sur la page de Bride articulation, pour tube rond, forme A, à articulation sphérique (29034), le numéro d'article est le suivant: 29034-5181.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29034-5181.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles