Bride articulation, pour tube rond, forme B, à articulation sphérique (29034)

Bride articulation, pour tube rond, forme B, à articulation sphérique (29034)
· Raccordement flexible par plaque de connexion universelle

· Pivotement libre à 60° / rotation à 360°

· Serrage très résistant grâce au revêtement de surface spécial

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

29034-5301

Référence pièce
29034-5301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

133.76 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal aluminium A=Diamètre intérieur 30.1 C 30
Matière de composant acier D M6 D1 5.8
E 45 Forme B Type de forme à articulation sphérique
H 16 Désignation Bride J 34
K 38.1 L 103 M 60
Mb 40 N 146 O 84
P 73 Surface corps tribofinition Surface composants zingué
Finition 1 articulation Finition 2 pour tube rond W 30.2
RoHS oui PL Edelstahl non Poids (ERP)(kg) 0.4360

Vous vous trouvez sur la page de Bride articulation, pour tube rond, forme B, à articulation sphérique (29034), le numéro d'article est le suivant: 29034-5301.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29034-5301.

Assistance technique