Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
29022-5301
Matériau principal | aluminium | A=Diamètre intérieur | 30.1 | C | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Matière de composant | acier | D | M6 | D1 | 5.8 |
E | 40 | Type de forme | à articulation sphérique | H | 16 |
I | 53 | Désignation | Bride | J | 34 |
K | 38.1 | L=Longueur | 110 | M | 60 |
Mb | 40 | Surface corps | tribofinition | Surface composants | zingué |
Finition 1 | droite | Finition 2 | pour tube rond | W | 30.2 |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non | Poids (ERP)(kg) | 0.2580 |
Vous vous trouvez sur la page de Bride droite, pour tube rond, à articulation sphérique (29022), le numéro d'article est le suivant: 29022-5301.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29022-5301.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles