Barreau dente profil T10, aluminium (22007)

Barreau dente profil T10, aluminium (22007)
· Profil en T standard selon DIN 7721 T2

· Denture en forme de trapèze avec division métrique

· Pour la fabrication de roues dentées spécifiques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22007-10010
22007-10011
22007-10012
22007-10013
22007-10014
22007-10015
22007-10016
22007-10017
22007-10018
22007-10019
22007-10020
22007-10021
22007-10022
22007-10023
22007-10024
22007-10026
22007-10028
22007-10030
22007-10032
22007-10034
22007-10036
22007-10038
22007-10040
22007-10045
22007-10048
22007-10060
22007-10072
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L1 L=Longueur N=Nombre de dents D=Diamètre Poids (ERP)
(kg)

32.60 €

1 4 jours 1401401029.980.2600

34.90 €

1 4 jours 1401401133.160.3280

39.30 €

1 4 jours 1401401236.350.3940

41.86 €

1 4 jours 1401401339.50.4630

45.75 €

1 4 jours 1601601442.70.5580

52.40 €

1 4 jours 1601601545.90.6500

55.57 €

1 4 jours 1601601649.10.7500

60.26 €

1 4 jours 1601601752.250.8500

65.21 €

1 4 jours 1601601855.450.9730

68.39 €

1 4 jours 1601601958.651.1130

73.62 €

1 4 jours 1601602061.81.2230

74.98 €

1 4 jours 16016021651.3150

82.25 €

1 4 jours 1601602268.21.4610

82.84 €

1 4 jours 1601602371.351.5770

91.96 €

1 4 jours 1601602474.551.7660

102.49 €

1 4 jours 1601602680.92.0880

113.37 €

1 4 jours 1601602887.252.4510

135.47 €

1 4 jours 1601603093.652.8250

148.24 €

1 4 jours 160160321003.2520

161.49 €

1 4 jours 16016034106.44.1680

188.07 €

1 4 jours 16016036112.754.1660

203.25 €

1 4 jours 16016038119.14.6760

218.90 €

1 4 jours 16016040125.455.2270

252.21 €

1 4 jours 16016045141.46.6670

300.34 €

1 4 jours 16016048150.957.5770

438.01 €

1 4 jours 16016060189.111.9820

623.03 €

1 4 jours 16016072227.2917.2870

Loading...

  1. 1

Informations de base

P=Profilé T10 Matière du corps de base aluminium Désignation Barreau Denté
DIN DIN 7721 Surface corps naturel RoHS oui

Assistance technique