Arbre cannelé similaire à DIN ISO 14, acier ou acier inox. (24010)

Arbre cannelé similaire à DIN ISO 14, acier ou acier inox. (24010)
· Transmission de couples élevés et déplacement axial simultané

· Sens des fibres ininterrompu grâce à l'étirage à froid

· Résistance élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24010-11141X1000
24010-11141X2000
24010-11141X3000
24010-11142X1000
24010-13161X1000
24010-13161X2000
24010-13161X3000
24010-13162X1000
24010-16201X1000
24010-16201X2000
24010-16201X3000
24010-16202X1000
24010-18221X1000
24010-18221X2000
24010-18221X3000
24010-18222X1000
24010-21251X1000
24010-21251X2000
24010-21251X3000
24010-21252X1000
24010-23281X1000
24010-23281X2000
24010-23281X3000
24010-23282X1000
24010-26321X1000
24010-26321X2000
24010-26321X3000
24010-26322X1000
24010-32381X1000
24010-32381X2000
24010-32381X3000
24010-32382X1000
24010-36421X1000
24010-36421X2000
24010-36421X3000
24010-36422X1000
24010-42481X1000
24010-42481X2000
24010-42481X3000
24010-42482X1000
24010-46541X1000
24010-46541X2000
24010-46541X3000
24010-46542X1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur P=Profilé Matière du corps de base Nombre de cannelures D1 B D Code acier PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

23.16 €

1 4 jours 1000KW11X14acier611314--0.9500

43.91 €

1 4 jours 2000KW11X14acier611314-non1.8980

62.49 €

1 4 jours 3000KW11X14acier611314-non2.8470

59.44 €

1 4 jours 1000KW11X14acier inoxydable6113141.4301-0.9400

28.83 €

1 4 jours 1000KW13X16acier6133.516--1.2900

54.79 €

1 4 jours 2000KW13X16acier6133.516-non2.5740

77.75 €

1 4 jours 3000KW13X16acier6133.516-non3.8610

69.65 €

1 4 jours 1000KW13X16acier inoxydable6133.5161.4301-0.9520

38.23 €

1 4 jours 1000KW16X20acier616420--1.9600

72.35 €

1 4 jours 2000KW16X20acier616420-non3.8220

103.17 €

1 4 jours 3000KW16X20acier616420-non5.7330

123.28 €

1 4 jours 1000KW16X20acier inoxydable6164201.4301-1.9500

47.86 €

1 4 jours 1000KW18X22acier618522--2.4700

90.71 €

1 4 jours 2000KW18X22acier618522-non4.9060

129.29 €

1 4 jours 3000KW18X22acier618522-non7.3590

157.62 €

1 4 jours 1000KW18X22acier inoxydable6185221.4301-2.4600

59.82 €

1 4 jours 1000KW21X25acier621525--3.1600

112.87 €

1 4 jours 2000KW21X25acier621525-non6.2780

161.07 €

1 4 jours 3000KW21X25acier621525-non9.4170

202.02 €

1 4 jours 1000KW21X25acier inoxydable6215251.4301-1.2940

74.73 €

1 4 jours 1000KW23X28acier623628--3.9500

142.21 €

1 4 jours 2000KW23X28acier623628-non7.9280

203.01 €

1 4 jours 3000KW23X28acier623628-non11.8920

246.74 €

1 4 jours 1000KW23X28acier inoxydable6236281.4301-3.9700

94.85 €

1 4 jours 1000KW26X32acier626632--5.0300

177.47 €

1 4 jours 2000KW26X32acier626632-non10.0160

253.42 €

1 4 jours 3000KW26X32acier626632-non15.0240

309.37 €

1 4 jours 1000KW26X32acier inoxydable6266321.4301-5.0200

136.52 €

1 4 jours 1000KW32X38acier832638--7.4800

260.31 €

1 4 jours 2000KW32X38acier832638-non14.8660

371.34 €

1 4 jours 3000KW32X38acier832638-non22.2990

443.63 €

1 4 jours 1000KW32X38acier inoxydable8326381.4301-7.4700

170.50 €

1 4 jours 1000KW36X42acier836742--9.2400

325.31 €

1 4 jours 2000KW36X42acier836742-non18.6040

464.45 €

1 4 jours 3000KW36X42acier836742-non27.9060

554.22 €

1 4 jours 1000KW36X42acier inoxydable8367421.4301-9.3000

227.42 €

1 4 jours 1000KW42X48acier842848--12.5100

432.41 €

1 4 jours 2000KW42X48acier842848-non24.7420

617.52 €

1 4 jours 3000KW42X48acier842848-non37.1130

737.02 €

1 4 jours 1000KW42X48acier inoxydable8428481.4301-12.4300

284.05 €

1 4 jours 1000KW46X54acier846954--15.2300

530.91 €

1 4 jours 2000KW46X54acier846954-non30.6000

758.60 €

1 4 jours 3000KW46X54acier846954-non45.9000

928.34 €

1 4 jours 1000KW46X54acier inoxydable8469541.4301-15.3200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Arbre Cannelé L max. 3000 DIN ISO similaire à DIN ISO 14
RoHS oui

Assistance technique