Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=Diamètre intérieur (Ø) | D1=Diamètre extérieur (Ø) | D2 (mm) | L1=Longueur (mm) | L2 (mm) | R (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 1 | 4 jours | 4 | 5.5 | 9 | 5.6 | 1 | 0.5 | 0.0006 | ||
0.61 € | 1 | 4 jours | 6 | 8 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0.0014 | ||
0.75 € | 1 | 4 jours | 8 | 10 | 15 | 5.5 | 1 | 1 | 0.0016 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | 8 | 10 | 15 | 9.5 | 1 | 1 | 0.0024 | ||
1.12 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 18 | 9 | 1 | 1 | 0.0029 | ||
1.16 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 18 | 12 | 1 | 1 | 0.0036 | ||
1.52 € | 1 | 4 jours | 12 | 14 | 20 | 17 | 1 | 1 | 0.0058 | ||
1.66 € | 1 | 4 jours | 14 | 16 | 22 | 17 | 1 | 1 | 0.0066 | ||
1.44 € | 1 | 4 jours | 15 | 17 | 23 | 12 | 1 | 1 | 0.0053 | ||
1.56 € | 1 | 4 jours | 15 | 17 | 23 | 17 | 1 | 1 | 0.0072 | ||
1.59 € | 1 | 4 jours | 16 | 18 | 24 | 17 | 1 | 1 | 0.0074 | ||
1.92 € | 1 | 4 jours | 18 | 20 | 26 | 12 | 1 | 1 | 0.0064 | ||
2.03 € | 1 | 4 jours | 20 | 23 | 30 | 11.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0108 | ||
3.23 € | 1 | 4 jours | 22 | 25 | 32 | 21.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0197 | ||
3.63 € | 1 | 4 jours | 25 | 28 | 35 | 26.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0268 | ||
5.00 € | 1 | 4 jours | 30 | 34 | 42 | 30 | 2 | 2 | 0.0498 | ||
5.78 € | 1 | 4 jours | 35 | 39 | 47 | 26 | 2 | 2 | 0.0501 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 40 | 44 | 53 | 26 | 2 | 2 | 0.0572 | ||
9.09 € | 1 | 4 jours | 50 | 55 | 65 | 22 | 2.5 | 2 | 0.0808 |
Loading...
Type | Type à épaulement | Finition 1 | À collerette | Matière de composant | PTFE |
---|---|---|---|---|---|
Matière du corps de base | Acier | Désignation | Palier lisse | Surface corps | Étamé |
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D=Diamètre intérieur(Ø)
D1=Diamètre extérieur(Ø)
D2(mm)
L1=Longueur(mm)
L2(mm)
R(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles