Paliers lisses linéaires, fermés (21495-01)

Paliers lisses linéaires, fermés (21495-01)
· Autolubrifiant

· Plage de température élevée, -240 °C à +260 °C

· Amortit les vibrations

· Insensible à la saleté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21495-01-050
21495-01-080
21495-01-100
21495-01-120
21495-01-160
21495-01-200
21495-01-250
21495-01-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Diamètre intérieur
(Ø)
D1=Diamètre extérieur
(Ø)
Longueur totale L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

32.54 €

1 4 jours 5122214.281.140.0049

33.67 €

1 4 jours 8162516.281.140.0125

36.32 €

1 4 jours 10192922.041.320.0177

43.79 €

1 4 jours 12223222.641.320.0244

50.96 €

1 4 jours 16263624.641.320.0356

59.80 €

1 4 jours 20324531.261.630.0615

75.80 €

1 4 jours 25405843.81.90.1216

91.83 €

1 4 jours 30476851.81.90.1917

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type droit Couleur du corps de base Bleu Finition 1 Fermée
Matière du corps de base Aluminium Désignation Palier lisse Surface corps Anodisé
RoHS Oui

Assistance technique