Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matière du corps de base | Surface corps | Matière de composant | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.74 € | 1 | 4 jours | Acier | Traitée | - | 100 | 75 | 25 | 125 | 75 | 1.8430 | ||
79.61 € | 1 | 4 jours | Bronze | - | Graphite | 100 | 75 | 25 | 125 | 75 | 1.7000 | ||
73.28 € | 1 | 4 jours | Acier | Traitée | - | 125 | 100 | 25 | 125 | 75 | 2.3330 | ||
94.14 € | 1 | 4 jours | Bronze | - | Graphite | 125 | 100 | 25 | 125 | 75 | 1.8000 | ||
86.28 € | 1 | 4 jours | Acier | Traitée | - | 160 | 135 | 25 | 125 | 75 | 3.0200 | ||
117.88 € | 1 | 4 jours | Bronze | - | Graphite | 160 | 135 | 25 | 125 | 75 | 1.9000 | ||
99.79 € | 1 | 4 jours | Acier | Traitée | - | 200 | 175 | 25 | 125 | 75 | 3.8050 | ||
142.77 € | 1 | 4 jours | Bronze | - | Graphite | 200 | 175 | 25 | 125 | 75 | 2.0000 | ||
128.41 € | 1 | 4 jours | Acier | Traitée | - | 250 | 210 | 40 | 125 | 75 | 4.7870 | ||
178.85 € | 1 | 4 jours | Bronze | - | Graphite | 250 | 210 | 40 | 125 | 75 | 2.1000 | ||
163.01 € | 1 | 4 jours | Acier | Traitée | - | 315 | 275 | 40 | 125 | 75 | 6.0620 | ||
229.41 € | 1 | 4 jours | Bronze | - | Graphite | 315 | 275 | 40 | 125 | 75 | 2.2000 | ||
75.58 € | 1 | 4 jours | Acier | Traitée | - | 100 | 75 | 25 | 160 | 110 | 2.3920 | ||
97.83 € | 1 | 4 jours | Bronze | - | Graphite | 100 | 75 | 25 | 160 | 110 | 2.2200 | ||
86.28 € | 1 | 4 jours | Acier | Traitée | - | 125 | 100 | 25 | 160 | 110 | 3.0200 | ||
117.88 € | 1 | 4 jours | Bronze | - | Graphite | 125 | 100 | 25 | 160 | 110 | 2.3000 | ||
101.95 € | 1 | 4 jours | Acier | Traitée | - | 160 | 135 | 25 | 160 | 110 | 3.8990 | ||
145.26 € | 1 | 4 jours | Bronze | - | Graphite | 160 | 135 | 25 | 160 | 110 | 2.4000 | ||
127.87 € | 1 | 4 jours | Acier | Traitée | - | 200 | 175 | 25 | 160 | 110 | 4.9040 | ||
185.87 € | 1 | 4 jours | Bronze | - | Graphite | 200 | 175 | 25 | 160 | 110 | 2.5000 |
Loading...
Forme | C | Finition 1 | Sans entretien | Désignation | Plaque coulissante |
---|---|---|---|---|---|
H=Hauteur(mm) | 20 | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Matière du corps de base
Surface corps
Matière de composant
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles