Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23765-3160250 |
23765-31602501 |
23765-3160315 |
23765-31603151 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matière du corps de base | Surface corps | Matière de composant | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.93 € | 1 | 4 jours | acier | traitée | - | 250 | 210 | 6.1200 | ||
228.97 € | 1 | 4 jours | bronze | - | graphite | 250 | 210 | 2.6600 | ||
203.34 € | 1 | 4 jours | acier | traitée | - | 315 | 275 | 7.7530 | ||
286.21 € | 1 | 4 jours | bronze | - | graphite | 315 | 275 | 2.7000 |
Loading...
Forme | D | Finition 1 | sans entretien | Désignation | plaque coulissante |
---|---|---|---|---|---|
L2(mm) | 40 | H=Hauteur(mm) | 20 | B=Largeur(mm) | 160 |
B1(mm) | 110 | RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Matière du corps de base
Surface corps
Matière de composant
L=Longueur(mm)
L1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles