Gleitplatte sans entretien, forme E (23765)

Gleitplatte sans entretien, forme E (23765)
· Résistance élevée à l'usure

· Faible frottement

· Possibilités d'utilisation multiples

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23765-40502501
23765-40503001
23765-40503501
23765-40504001
23765-40504501
23765-40505001
23765-40802501
23765-40803001
23765-40803501
23765-40804001
23765-40804501
23765-40805001
23765-41004501
23765-41005001
23765-41254501
23765-41255001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
B=Largeur
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

146.87 €

1 4 jours 25085501.1720

176.23 €

1 4 jours 300105501.4180

202.28 €

1 4 jours 350125501.6640

227.58 €

1 4 jours 400145501.9100

256.03 €

1 4 jours 450165502.0000

242.76 €

1 4 jours 500175502.1000

204.42 €

1 4 jours 25085801.9100

249.67 €

1 4 jours 300105802.0000

291.28 €

1 4 jours 350125802.1000

328.21 €

1 4 jours 400145802.5000

369.23 €

1 4 jours 450165802.6000

405.07 €

1 4 jours 500175802.7000

409.65 €

1 4 jours 4501651002.6000

485.53 €

1 4 jours 5001751002.7000

528.55 €

1 4 jours 4501651252.3000

587.29 €

1 4 jours 5001751252.5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Bronze Forme E Finition 1 Sans entretien
Désignation Plaque coulissante Matière de composant Graphite L2(mm) 25
H=Hauteur(mm) 20 RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique