Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23765-01-075075 |
23765-01-075100 |
23765-01-075125 |
23765-01-100100 |
23765-01-100125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.98 € | 1 | 4 jours | 75 | 45 | 75 | 45 | 0.2000 | ||
72.17 € | 1 | 4 jours | 100 | 70 | 75 | 45 | 0.2400 | ||
84.28 € | 1 | 4 jours | 125 | 95 | 75 | 45 | 0.2600 | ||
88.29 € | 1 | 4 jours | 100 | 70 | 100 | 70 | 0.3500 | ||
104.34 € | 1 | 4 jours | 125 | 95 | 100 | 70 | 0.4000 |
Loading...
Matière du corps de base | Bronze | Forme | C | Finition 1 | Sans entretien |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Plaque coulissante | Matière de composant | Graphite | H=Hauteur(mm) | 5 |
D=Diamètre(mm) | 9 | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
L=Longueur(mm)
L1(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles