Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur | Taille | W° | T | H=Hauteur | R | D=Diamètre | D1 | W1° | W2° | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392.97 € | 1 | 4 jours | 20 | 2 | 45 | 8.5 | 21 | 200 | 6 | 9.5 | 7.5 | 15 | 0.4248 | ||
593.32 € | 1 | 4 jours | 20 | 2 | 90 | 8.5 | 21 | 200 | 6 | 9.5 | 7.5 | 15 | 0.8360 | ||
1,225.15 € | 1 | 4 jours | 20 | 2 | 180 | 8.5 | 21 | 200 | 6 | 9.5 | 7.5 | 15 | 1.6720 | ||
588.17 € | 1 | 4 jours | 20 | 2 | 45 | 8.5 | 21 | 300 | 6 | 9.5 | 7.5 | 15 | 0.6390 | ||
801.35 € | 1 | 4 jours | 20 | 2 | 90 | 8.5 | 21 | 300 | 6 | 9.5 | 7.5 | 15 | 1.2780 | ||
1,602.72 € | 1 | 4 jours | 20 | 2 | 180 | 8.5 | 21 | 300 | 6 | 9.5 | 7.5 | 15 | 2.5560 | ||
821.90 € | 1 | 4 jours | 20 | 2 | 45 | 8.5 | 21 | 400 | 6 | 9.5 | 3.75 | 7.5 | 0.8380 | ||
1,168.65 € | 1 | 4 jours | 20 | 2 | 90 | 8.5 | 21 | 400 | 6 | 9.5 | 3.75 | 7.5 | 1.6760 | ||
2,717.43 € | 1 | 4 jours | 20 | 2 | 180 | 8.5 | 21 | 400 | 6 | 9.5 | 3.75 | 7.5 | 3.3510 | ||
886.11 € | 1 | 4 jours | 28 | 3 | 45 | 12 | 28 | 300 | 9 | 14 | 7.5 | 15 | 1.1180 | ||
1,207.17 € | 1 | 4 jours | 28 | 3 | 90 | 12 | 28 | 300 | 9 | 14 | 7.5 | 15 | 2.2350 | ||
2,416.92 € | 1 | 4 jours | 28 | 3 | 180 | 12 | 28 | 300 | 9 | 14 | 7.5 | 15 | 4.4700 | ||
1,238.00 € | 1 | 4 jours | 28 | 3 | 45 | 12 | 28 | 400 | 9 | 14 | 3.75 | 7.5 | 1.4470 | ||
1,761.96 € | 1 | 4 jours | 28 | 3 | 90 | 12 | 28 | 400 | 9 | 14 | 3.75 | 7.5 | 2.8940 | ||
4,096.68 € | 1 | 4 jours | 28 | 3 | 180 | 12 | 28 | 400 | 9 | 14 | 3.75 | 7.5 | 5.7870 | ||
2,275.65 € | 1 | 4 jours | 28 | 3 | 45 | 12 | 28 | 500 | 9 | 14 | 3.75 | 7.5 | 2.3580 | ||
3,051.33 € | 1 | 4 jours | 28 | 3 | 90 | 12 | 28 | 500 | 9 | 14 | 3.75 | 7.5 | 4.7160 |
Loading...
Finition 2 | avec rainure | Finition 1 | courbe | Matière du corps de base | acier |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | rail de guidage linéaire | Matière de composant | plastique | Couleur de composant | bleu outremer RAL 5002 |
Surface corps | traitée | RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur
Taille
W°
T
H=Hauteur
R
D=Diamètre
D1
W1°
W2°
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles