Chariots de guidage à galets pour rails de guidage linéaires, aluminium (21351)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21351-2080
21351-2120
21351-3110
21351-3150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H2 H1 L1 L=Longueur L2 H Taille B Mz
(Nm)
B2 My
(Nm)
Mx
(Nm)
H3 B1=Largeur D=Filetage Fy dynamique
(N)
Fz dynamique
(N)
Type de forme F x 45° B3 Poids (ERP)
(kg)

315.15 €

1 4 jours 5.4324580-2122022-34241278M5400400court3200.4200

342.63 €

1 4 jours 5.432851203021220386064241278M5400400long3200.5100

466.69 €

1 4 jours 6.44360110-2832832-853516112M8800800court6281.2700

479.54 €

1 4 jours 6.443100150352832845841353516112M8800800long6281.4500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 pour rails de guidage linéaires Matière du corps de base aluminium Désignation Chariot De Guidage À Rouleaux
Matière de composant acier à roulement Couleur du corps de base anodisé naturel RoHS oui
PL Edelstahl non

Assistance technique