Chariots de guidage à galets pour rails de guidage linéaires, droit, aluminium (21350)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21350-2080
21350-2120
21350-3110
21350-3150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H2 H1 L1 L=Longueur L2 H Taille B Mz
(Nm)
B2 My
(Nm)
Mx
(Nm)
H3 B1=Largeur D=Filetage Fy dynamique
(N)
Fz dynamique
(N)
Type de forme F x 45° Poids (ERP)
(kg)

156.16 €

1 4 jours 5.4326580-21220306534341078M59401510court30.3750

164.63 €

1 4 jours 5.4321051203521220456564341078M59401510long30.4600

210.35 €

1 4 jours 64190110-2832886909410012112M819703150court61.0400

225.00 €

1 4 jours 64112015040283281179015510012112M819703150long61.1800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 2 droite Finition 1 pour rails de guidage linéaires Matière du corps de base aluminium
Désignation Chariot De Guidage À Rouleaux Matière de composant acier à roulement Couleur du corps de base anodisé naturel
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique