Chariot de guid. à roul., acier (21322)

Chariot de guid. à roul., acier (21322)
· Forme compacte

· Insensible aux impuretés grâce aux voies de roulement

· internes

· Fonctionnement silencieux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21322-18070
21322-28097
21322-43139
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H1 L1 D A1 E1 L=Longueur C0Y
(N)
E B1 C0Z
(N)
H Taille B Mz
(Nm)
B2 My
(Nm)
C dynamique
(N)
Mx
(Nm)
A2 Poids (ERP)
(kg)

140.29 €

1 4 jours 7.270M552257882091826016.518168.2174.715301.5200.0963

160.67 €

1 4 jours 9.797M5783110821709.528640242824.927.226.451642606.2350.2256

209.77 €

1 4 jours 14.5139M811442150550012.5431570374339.5104.541.25601228023.6550.8000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier Désignation Chariot De Guidage À Rouleaux RoHS oui
PL Edelstahl non

Assistance technique