Inscription
Configurer
  • B=Largeur(mm)
  • L=Longueur(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • B1(mm)
  • D(mm)
  • A1(mm)
  • E(mm)
  • C0Y(N)
  • C0Z(N)
  • F(mm)
  • H(mm)
  • Taille
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Palier fixe, exécution massive (21320)

Référence pièce:

encore indéterminée. 3 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

B=Largeur

(mm)

L=Longueur

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

B1

(mm)

D

(mm)

A1

(mm)

E

(mm)

C0Y

(N)

C0Z

(N)

F

(mm)

H

(mm)

Taille

Poids (ERP)

(kg)

Quantité minimale de commande
10
60
6
17.8
19.2
M5
20
20
326
185
2.6
13
20
0.0373
1 pièces
20
80
10
26.5
29.5
M6
35
22.5
870
435
3.3
20.7
30
0.2139
1 pièces
25
120
12
38
46.4
M8
55
32.5
1740
935
5.1
28.9
45
0.5226
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
77.94 €
( 92.75 € )
4 jours ouvrables
84.06 €
( 100.03 € )
4 jours ouvrables
182.67 €
( 217.38 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Très mobile

· Sans jeu ou avec précontrainte réglable

· Les galets sont lubrifiés en permanence

· Avec joint 2Z (couvercle anti-poussière)