Axe linéaire avec entraînement à courroi, aluminium (20300)

Axe linéaire avec entraînement à courroi, aluminium (20300)
· Absorption de forces très élevées dans toutes les directions

· Fonctionnement optimal lors du déplacement de masses importantes

· La courroie dentée permet une transmission de puissance élevée avec des charges alternées

· Bonne précision du positionnement

· Les arbres creux permettent un agencement variable du moteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20300-1060X0200
20300-1060X0500
20300-1060X1000
20300-1060X1500
20300-1080X0300
20300-1080X0500
20300-1080X1000
20300-1080X1500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D4 D5 E3 Taille Iy
(cm⁴)
Couple d’entraînement max. M
(Nm)
Vitesse max.
(m/s)
Accélération max.
(m/sc)
Masse du chariot
(kg)
Fx
(N)
Fy dynamique
(N)
Fz dynamique
(N)
Mx dynamique
(Nm)
My dynamique
(Nm)
Mz dynamique
(Nm)
Iz
(cm⁴)
Type de courroie dentée Couple à vide
(Nm)
Avance
(mm/tr)
Charge utile typique
(kg)
L2 D6 E1 D7 E2 D1 A B Largeur de la rainure D L4 E4 L=Longueur L1 L3 Masse pour course 0 kg Masse pour course 1000 mm kg Course S Poids (ERP)
(kg)

1,347.85 €

1 4 jours M4736043.26143800.3844138413848424257.8832AT50.31011545M66.21016.3526025617299.75550180302.344.822004.2200

1,557.83 €

1 4 jours M4736043.26143800.3844138413848424257.8832AT50.31011545M66.21016.3526025617299.75850180302.344.825004.7500

2,054.76 €

1 4 jours M4736043.26143800.3844138413848424257.8832AT50.31011545M66.21016.3526025617299.751350180302.344.8210007.1600

2,487.71 €

1 4 jours M4736043.26143800.3844138413848424257.8832AT50.31011545M66.21016.3526025617299.751850180302.344.8215009.8100

1,687.26 €

1 4 jours M6104.580127.09385500.8715723662366227146146184.7850AT50.71465060M8813207680308244512.25760240405.338.393007.3870

1,819.13 €

1 4 jours M6104.580127.09385500.8715723662366227146146184.7850AT50.71465060M8813207680308244512.25960240405.338.395009.0650

2,111.81 €

1 4 jours M6104.580127.09385500.8715723662366227146146184.7850AT50.71465060M8813207680308244512.251460240405.338.39100014.5200

2,456.63 €

1 4 jours M6104.580127.09385500.8715723662366227146146184.7850AT50.71465060M8813207680308244512.251960240405.338.39150018.7700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Répé- tabilité ±0.05 Commutateur de proximité assorti 20905-015 Finition 1 avec entraînement à courroie dentée
Matière du corps de base aluminium Désignation Axe Linéaire RoHS oui

Assistance technique