Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
20310-06174 |
20310-08230 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | L=Longueur (mm) | Taille | D6 (mm) | D7 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | BN=Largeur de la rainure (mm) | H (mm) | N (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.91 € | 1 | 4 jours | 60 | 174 | 60 | M6 | 10 | 42 | 30 | 30 | 6 | 12 | 6 | 0.2452 | ||
70.19 € | 1 | 4 jours | 80 | 230 | 80 | M8 | 13 | 55 | 40 | 40 | 8 | 16 | 8 | 0.6070 |
Loading...
Matière du corps de base | Aluminium | Désignation | Table rainurée | Type | I |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
L=Longueur(mm)
Taille
D6(mm)
D7(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
BN=Largeur de la rainure(mm)
H(mm)
N(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles