Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21200-1500 |
21200-1510 |
21200-1520 |
21200-1530 |
21200-2000 |
21200-2010 |
21200-2020 |
21200-2030 |
21200-2500 |
21200-2510 |
21200-2520 |
21200-2530 |
21200-3000 |
21200-3010 |
21200-3020 |
21200-3030 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A | A1 | D | H3 | C0(-Y) (kN) | L=Longueur | L1 | M0Y (Nm) | C1 | C0Z (kN) | C0Y (kN) | M0X (Nm) | B1 | H1 | B | M0Z (Nm) | H | D1 pour vis DIN 912 | Taille | Finition 2 | H2 | D2 | Filetage du serrage manuel | C | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.43 € | 1 | 4 jours | 38 | 30 | M5 | 16 | 4 | 74 | 50 | 25 | 9 | 2 | 4 | 32 | 16 | 4 | 47 | 25 | 24 | M4 | 15 | palier fixe standard | - | - | - | - | 0.0980 | ||
90.60 € | 1 | 4 jours | 38 | 30 | M5 | 16 | 4 | 74 | 50 | 25 | 9 | 2 | 4 | 32 | 16 | 4 | 47 | 25 | 24 | M4 | 15 | palier fixe à serrage manuel | 11.5 | 20 | M6 | 19 | 0.0977 | ||
65.43 € | 1 | 4 jours | 38 | 30 | M5 | 16 | 4 | 74 | 50 | 25 | 9 | 2 | 4 | 32 | 16 | 4 | 47 | 25 | 24 | M4 | 15 | palier flottant dans l’axe y | - | - | - | - | 0.0966 | ||
65.43 € | 1 | 4 jours | 38 | 30 | M5 | 16 | 4 | 74 | 50 | 25 | 9 | 2 | 4 | 32 | 16 | 4 | 47 | 25 | 24 | M4 | 15 | palier flottant dans l’axe z | - | - | - | - | 0.0965 | ||
67.22 € | 1 | 4 jours | 53 | 40 | M6 | 19.8 | 7.4 | 87 | 61 | 45 | 10 | 3.7 | 7.4 | 85 | 21.5 | 5 | 63 | 45 | 30 | M5 | 20 | palier fixe standard | - | - | - | - | 0.2000 | ||
92.36 € | 1 | 4 jours | 53 | 40 | M6 | 19.8 | 7.4 | 87 | 61 | 45 | 10 | 3.7 | 7.4 | 85 | 21.5 | 5 | 63 | 45 | 30 | M5 | 20 | palier fixe à serrage manuel | 15 | 28 | M8 | 18 | 0.2000 | ||
67.22 € | 1 | 4 jours | 53 | 40 | M6 | 19.8 | 7.4 | 87 | 61 | 45 | 10 | 3.7 | 7.4 | 85 | 21.5 | 5 | 63 | 45 | 30 | M5 | 20 | palier flottant dans l’axe y | - | - | - | - | 0.1830 | ||
67.22 € | 1 | 4 jours | 53 | 40 | M6 | 19.8 | 7.4 | 87 | 61 | 45 | 10 | 3.7 | 7.4 | 85 | 21.5 | 5 | 63 | 45 | 30 | M5 | 20 | palier flottant dans l’axe z | - | - | - | - | 0.1846 | ||
82.69 € | 1 | 4 jours | 57 | 45 | M8 | 24.8 | 10 | 96 | 68 | 65 | 11 | 5 | 10 | 125 | 23.5 | 5 | 70 | 65 | 36 | M6 | 25 | palier fixe standard | - | - | - | - | 0.3052 | ||
107.85 € | 1 | 4 jours | 57 | 45 | M8 | 24.8 | 10 | 96 | 68 | 65 | 11 | 5 | 10 | 125 | 23.5 | 5 | 70 | 65 | 36 | M6 | 25 | palier fixe à serrage manuel | 19 | 28 | M8 | 17 | 0.3010 | ||
82.69 € | 1 | 4 jours | 57 | 45 | M8 | 24.8 | 10 | 96 | 68 | 65 | 11 | 5 | 10 | 125 | 23.5 | 5 | 70 | 65 | 36 | M6 | 25 | palier flottant dans l’axe y | - | - | - | - | 0.2811 | ||
82.69 € | 1 | 4 jours | 57 | 45 | M8 | 24.8 | 10 | 96 | 68 | 65 | 11 | 5 | 10 | 125 | 23.5 | 5 | 70 | 65 | 36 | M6 | 25 | palier flottant dans l’axe z | - | - | - | - | 0.2822 | ||
86.58 € | 1 | 4 jours | 72 | 52 | M10 | 27 | 14 | 109 | 79 | 100 | 12 | 7 | 14 | 200 | 31 | 6.5 | 90 | 100 | 42 | M8 | 30 | palier fixe standard | - | - | - | - | 0.5055 | ||
111.68 € | 1 | 4 jours | 72 | 52 | M10 | 27 | 14 | 109 | 79 | 100 | 12 | 7 | 14 | 200 | 31 | 6.5 | 90 | 100 | 42 | M8 | 30 | palier fixe à serrage manuel | 21.5 | 28 | M8 | 20 | 0.5180 | ||
86.58 € | 1 | 4 jours | 72 | 52 | M10 | 27 | 14 | 109 | 79 | 100 | 12 | 7 | 14 | 200 | 31 | 6.5 | 90 | 100 | 42 | M8 | 30 | palier flottant dans l’axe y | - | - | - | - | 0.5020 | ||
86.58 € | 1 | 4 jours | 72 | 52 | M10 | 27 | 14 | 109 | 79 | 100 | 12 | 7 | 14 | 200 | 31 | 6.5 | 90 | 100 | 42 | M8 | 30 | palier flottant dans l’axe z | - | - | - | - | 0.5020 |
Loading...
Finition 1 | drylin® t | Matière de composant | Iglidur® | Matière du corps de base | aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Chariot De Guidage | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
A
A1
D
H3
C0(-Y)(kN)
L=Longueur
L1
M0Y(Nm)
C1
C0Z(kN)
C0Y(kN)
M0X(Nm)
B1
H1
B
M0Z(Nm)
H
D1 pour vis DIN 912
Taille
Finition 2
H2
D2
Filetage du serrage manuel
C
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles