Rail de guidage DRYLIN® T (21200)

Rail de guidage DRYLIN® T (21200)
· Rail en aluminium offrant une bonne conductivité thermique

· Ne s’échauffe vraiment qu’à des vitesses continuellement très élevées

· Anodisé dur 500 HV

· Longueur selon les souhaits du client

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21200-1530X3960
21200-2030X3960
21200-2530X3960
21200-3020X3960
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L1 B1 H1 B H Taille L2=Entraxe des alésages du bor D pour vis DIN 912 Poids (ERP)
(kg)
Poids env.
(kg/m)

365.63 €

1 4 jours 6015102215.51530M42.11000.6

374.26 €

1 4 jours 602012.331192030M54.04001

445.52 €

1 4 jours 602313.83421.52530M65.17801.3

543.11 €

1 4 jours 802815.840263020M87.32601.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

L=Longueur 3960 Finition 1 drylin® t Matière du corps de base aluminium
Désignation Rail De Guidage L max. 3960 Finition L max.
RoHS oui

Assistance technique