Chariot de guidage DRYLIN® T (21210)

Chariot de guidage DRYLIN® T (21210)
· Sans entretien grâce à leur fonctionnement à sec et leur résistance à la corrosion

· Les éléments de glissement sont résistants à l'usure et interchangeables

· Rail de guidage anodisé dur 500 HV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21210-0900
21210-0920
21210-0930
21210-1200
21210-1220
21210-1230
21210-1500
21210-1520
21210-1530
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A A1 D M0Y
(Nm)
M0X
(Nm)
H1 B M0Z
(Nm)
H Matière du corps de base Taille Finition 2 L3=Longueur C0Y
(N)
C0Z
(N)
C0(-Y)
(N)
H4 D1 B2 L4 Poids (ERP)
(kg)

19.87 €

1 4 jours 1513M21.83.41.7201.810aluminium9palier fixe standard294802404807.24.45.5180.0168

19.87 €

1 4 jours 1513M21.83.41.7201.810zinc9palier flottant dans l’axe y294802404807.24.45.5180.0164

19.87 €

1 4 jours 1513M21.83.41.7201.810zinc9palier flottant dans l’axe z294802404807.24.45.5180.0165

24.23 €

1 4 jours 2015M34.49.22.2274.413zinc12palier fixe standard349604809609.56.57.5220.0358

24.23 €

1 4 jours 2015M34.49.22.2274.413zinc12palier flottant dans l’axe y349604809609.56.57.5220.0354

24.23 €

1 4 jours 2015M34.49.22.2274.413zinc12palier flottant dans l’axe z349604809609.56.57.5220.0340

29.90 €

1 4 jours 2520M38172.832816zinc15palier fixe standard4214007001400116.58.5310.0611

29.90 €

1 4 jours 2520M38172.832816zinc15palier flottant dans l’axe y4214007001400116.58.5310.0596

29.90 €

1 4 jours 2520M38172.832816zinc15palier flottant dans l’axe z4214007001400116.58.5310.0602

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 drylin® t Matière de composant Iglidur® Désignation Chariot De Guidage
RoHS oui

Assistance technique