Rail de guidage DRYLIN® T (21210)

Rail de guidage DRYLIN® T (21210)
· Sans entretien grâce à leur fonctionnement à sec et leur résistance à la corrosion

· Les éléments de glissement sont résistants à l'usure et interchangeables

· Rail de guidage anodisé dur 500 HV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21210-0910X0800
21210-1212X0800
21210-1520X3000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H3 L=Longueur L1 B1 Taille H2 L max. L2=Entraxe des alésages du bor Finition B3 D3 pour vis DIN 912 Poids (ERP)
(kg)
Poids env.
(kg/m)

47.57 €

1 4 jours 6.380020994.680010-9.6M20.08910.11

51.72 €

1 4 jours 8.68002512125.980012L max.13M30.1589-

208.23 €

1 4 jours 10.830004015157300020-17M31.00100.33

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 drylin® t Matière du corps de base aluminium Désignation Rail De Guidage
RoHS oui

Assistance technique