Rail de guidage DRYLIN® N (21230)

Rail de guidage DRYLIN® N (21230)
· Sans entretien et résistant à la corrosion

· Faible poids

· Possibilité de vitesses et d'accélérations très élevées

· Insensible à la poussière

· Convient pour un fonctionnement à sec

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

21230-2730X3000

Référence pièce
21230-2730X3000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

145.91 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

L=Longueur 3000 Matière du corps de base aluminium Désignation Rail De Guidage
Finition 2 avec trou de connexion L max. 3000 L2=Entraxe des alésages du bor 30
Surface corps anodisé D=Alésage für M4 RoHS oui
Poids (ERP)(kg) 0.9061

Vous vous trouvez sur la page de Rail de guidage DRYLIN® N (21230), le numéro d'article est le suivant: 21230-2730X3000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21230-2730X3000.

Assistance technique