Rail de guidage DRYLIN® W, simple, aluminium (21240)

Rail de guidage DRYLIN® W, simple, aluminium (21240)
· Pour la compensation des différences de hauteur

· Souplesse extrêmement élevée lors de la construction

· Très bons résultats en ce qui concerne le frottement et l'usure

· Solide et insensible à la saleté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21240-10630X3000
21240-11030X4000
21240-11630X4000
21240-12030X4000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A D L=Longueur L1 B1 H1 B H Taille H2 D2 L max. D1 T Poids (ERP)
(kg)
Poids env.
(kg/m)

102.56 €

1 4 jours 10.55300060147.515.51464-30004.5-0.69550.23

218.76 €

1 4 jours 171040001202792718105.5-40006.6-2.48500.62

263.93 €

1 4 jours 1916400012027142927167.5154000944.00200.98

308.83 €

1 4 jours 2120400012027203136209.5154000955.70001.32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 drylin® w Matière du corps de base aluminium Désignation Rail De Guidage
Finition 2 simple L2=Entraxe des alésages du bor 30 Finition L max.
RoHS oui

Assistance technique