Rail de guidage DRYLIN® W, double, aluminium (21240)

Rail de guidage DRYLIN® W, double, aluminium (21240)
· Support optimal de couples élevés

· Rails extrêmement plats

· Solide et insensible à la saleté

· Très bons résultats en ce qui concerne le frottement et l'usure

· Solide et insensible à la saleté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21240-20630X3000
21240-21030X4000
21240-21630X4000
21240-22030X4000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A D L=Longueur L1 B1 H1 B H Taille H2 D2 L max. D1 T D3 Poids (ERP)
(kg)
Poids env.
(kg/m)

223.63 €

1 4 jours -5300060277.5301464-30004.5--1.38800.45

321.37 €

1 4 jours -1040001204094018105.5-40006.6--4.06601

558.96 €

1 4 jours -16400012054145827167.51540009487.85401.96

656.85 €

1 4 jours 4020400012074208236209.5154000951413.48603.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 drylin® w Matière du corps de base aluminium Désignation Rail De Guidage
Finition 2 double L2=Entraxe des alésages du bor 30 Finition L max.
RoHS oui

Assistance technique