Rail de guidage pour paliers à rouleaux, acier à outils (21050)

Rail de guidage pour paliers à rouleaux, acier à outils (21050)
· Rectifié et trempé

· Utilisable comme pièce de rechange pour les tables de guidage

· Pas de friction au démarrage (absence d'effet stick-slip)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21050-02030
21050-02045
21050-02060
21050-03050
21050-03075
21050-03100
21050-03125
21050-03150
21050-06100
21050-06150
21050-06200
21050-06250
21050-06300
21050-06350
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur L1 H1 B D2 D1 B2 D3 H=Hauteur L2 D=Pour diamètre de roue B1=Largeur K Poids (ERP)
(kg)

45.39 €

1 4 jours 307.51122.55M32.54.461x1525.52.20.0071

49.49 €

1 4 jours 457.51122.55M32.54.462x1525.52.20.0110

54.90 €

1 4 jours 607.51122.55M32.54.463x1525.52.20.0141

37.14 €

1 4 jours 5012.51183.4M43.5681x2538.33.20.0251

42.55 €

1 4 jours 7512.51183.4M43.5682x2538.33.20.0343

52.33 €

1 4 jours 10012.51183.4M43.5683x2538.33.20.0480

61.88 €

1 4 jours 12512.51183.4M43.5684x2538.33.20.0563

71.42 €

1 4 jours 15012.51183.4M43.5685x2538.33.20.0701

63.19 €

1 4 jours 100251.8315.4M6610151x50613.95.20.1388

86.64 €

1 4 jours 150251.8315.4M6610152x50613.95.20.2200

93.56 €

1 4 jours 200251.8315.4M6610153x50613.95.20.2949

112.70 €

1 4 jours 250251.8315.4M6610154x50613.95.20.3742

130.45 €

1 4 jours 300251.8315.4M6610155x50613.95.20.4516

145.47 €

1 4 jours 350251.8315.4M6610156x50613.95.20.5080

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 à palier à rouleaux Matière de composant acier de construction Matière du corps de base acier à outils
Désignation Rail De Guidage RoHS oui

Assistance technique