Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L=Longueur | L1 | B | Finition 1 | Matière du corps de base | Taille | Finition 2 | D2 | C | D1 | B2 | D3 | H=Hauteur | L2 | B1=Largeur | K | E | Forme | F (N) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.30 € | 1 | 4 jours | 30 | 7.5 | 12 | traité | acier à outils | 2 | rectifié | 2.55 | 7.5 | M3 | 2.5 | 4.4 | 6 | 1x15 | 7 | 2.1 | 0.5 | A | 120 | 0.0077 | ||
133.10 € | 1 | 4 jours | 45 | 7.5 | 12 | traité | acier à outils | 2 | rectifié | 2.55 | 7.5 | M3 | 2.5 | 4.4 | 6 | 2x15 | 7 | 2.1 | 0.5 | A | 180 | 0.0121 | ||
174.89 € | 1 | 4 jours | 60 | 7.5 | 12 | traité | acier à outils | 2 | rectifié | 2.55 | 7.5 | M3 | 2.5 | 4.4 | 6 | 3x15 | 7 | 2.1 | 0.5 | A | 240 | 0.0161 | ||
54.94 € | 1 | 4 jours | 50 | 12.5 | 18 | traité | acier à outils | 3 | rectifié | 3.3 | 10.8 | M4 | 3.5 | 6 | 8 | 1x25 | 9 | 3.1 | 0.6 | A | 142 | 0.0267 | ||
63.70 € | 1 | 4 jours | 75 | 12.5 | 18 | traité | acier à outils | 3 | rectifié | 3.3 | 10.8 | M4 | 3.5 | 6 | 8 | 2x25 | 9 | 3.1 | 0.6 | A | 213 | 0.0397 | ||
80.87 € | 1 | 4 jours | 100 | 12.5 | 18 | traité | acier à outils | 3 | rectifié | 3.3 | 10.8 | M4 | 3.5 | 6 | 8 | 3x25 | 9 | 3.1 | 0.6 | A | 285 | 0.0527 | ||
100.40 € | 1 | 4 jours | 125 | 12.5 | 18 | traité | acier à outils | 3 | rectifié | 3.3 | 10.8 | M4 | 3.5 | 6 | 8 | 4x25 | 9 | 3.1 | 0.6 | A | 356 | 0.0664 | ||
113.22 € | 1 | 4 jours | 150 | 12.5 | 18 | traité | acier à outils | 3 | rectifié | 3.3 | 10.8 | M4 | 3.5 | 6 | 8 | 5x25 | 9 | 3.1 | 0.6 | A | 427 | 0.0792 | ||
104.13 € | 1 | 4 jours | 100 | 25 | 31 | traité | acier à outils | 6 | rectifié | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 1x50 | 16 | 5.2 | 1 | A | 684 | 0.1780 | ||
134.11 € | 1 | 4 jours | 150 | 25 | 31 | traité | acier à outils | 6 | rectifié | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 2x50 | 16 | 5.2 | 1 | A | 1026 | 0.2648 | ||
172.53 € | 1 | 4 jours | 200 | 25 | 31 | traité | acier à outils | 6 | rectifié | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 3x50 | 16 | 5.2 | 1 | A | 1368 | 0.3542 | ||
210.26 € | 1 | 4 jours | 250 | 25 | 31 | traité | acier à outils | 6 | rectifié | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 4x50 | 16 | 5.2 | 1 | A | 1710 | 0.4434 | ||
249.02 € | 1 | 4 jours | 300 | 25 | 31 | traité | acier à outils | 6 | rectifié | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 5x50 | 16 | 5.2 | 1 | A | 2052 | 0.5305 | ||
298.88 € | 1 | 4 jours | 350 | 25 | 31 | traité | acier à outils | 6 | rectifié | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 6x50 | 16 | 5.2 | 1 | A | 2394 | 0.6188 | ||
336.26 € | 1 | 4 jours | 400 | 25 | 31 | traité | acier à outils | 6 | rectifié | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 7X50 | 16 | 5.2 | 1 | A | 2736 | 0.7089 | ||
421.51 € | 1 | 4 jours | 500 | 25 | 31 | traité | acier à outils | 6 | rectifié | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 9x50 | 16 | 5.2 | 1 | A | 3420 | 0.8871 | ||
211.62 € | 1 | 4 jours | 200 | 50 | 44 | traité | acier à outils | 9 | rectifié | 6.8 | 28 | M8 | 9 | 11 | 22 | 1x100 | 23.5 | 6.2 | 1.2 | A | 2390 | 0.7787 | ||
279.34 € | 1 | 4 jours | 300 | 50 | 44 | traité | acier à outils | 9 | rectifié | 6.8 | 28 | M8 | 9 | 11 | 22 | 2x100 | 23.5 | 6.2 | 1.2 | A | 3586 | 1.1700 | ||
356.16 € | 1 | 4 jours | 400 | 50 | 44 | traité | acier à outils | 9 | rectifié | 6.8 | 28 | M8 | 9 | 11 | 22 | 3x100 | 23.5 | 6.2 | 1.2 | A | 4781 | 1.5570 | ||
432.31 € | 1 | 4 jours | 500 | 50 | 44 | traité | acier à outils | 9 | rectifié | 6.8 | 28 | M8 | 9 | 11 | 22 | 4x100 | 23.5 | 6.2 | 1.2 | A | 5976 | 1.9510 | ||
138.17 € | 1 | 4 jours | 30 | 7.5 | 12 | téflonisé | acier de décolletage | 2 | - | 2.55 | 7.5 | M3 | 2.5 | 4.4 | 6 | 1x15 | 7 | 2.1 | 0.5 | B | 120 | 0.0066 | ||
168.46 € | 1 | 4 jours | 45 | 7.5 | 12 | téflonisé | acier de décolletage | 2 | - | 2.55 | 7.5 | M3 | 2.5 | 4.4 | 6 | 2x15 | 7 | 2.1 | 0.5 | B | 180 | 0.0099 | ||
198.82 € | 1 | 4 jours | 60 | 7.5 | 12 | téflonisé | acier de décolletage | 2 | - | 2.55 | 7.5 | M3 | 2.5 | 4.4 | 6 | 3x15 | 7 | 2.1 | 0.5 | B | 240 | 0.0132 | ||
70.77 € | 1 | 4 jours | 50 | 12.5 | 18 | téflonisé | acier de décolletage | 3 | - | 3.3 | 10.8 | M4 | 3.5 | 6 | 8 | 1x25 | 9 | 3.1 | 0.6 | B | 142 | 0.0223 | ||
87.29 € | 1 | 4 jours | 75 | 12.5 | 18 | téflonisé | acier de décolletage | 3 | - | 3.3 | 10.8 | M4 | 3.5 | 6 | 8 | 2x25 | 9 | 3.1 | 0.6 | B | 213 | 0.0332 | ||
106.14 € | 1 | 4 jours | 100 | 12.5 | 18 | téflonisé | acier de décolletage | 3 | - | 3.3 | 10.8 | M4 | 3.5 | 6 | 8 | 3x25 | 9 | 3.1 | 0.6 | B | 285 | 0.0445 | ||
125.01 € | 1 | 4 jours | 125 | 12.5 | 18 | téflonisé | acier de décolletage | 3 | - | 3.3 | 10.8 | M4 | 3.5 | 6 | 8 | 4x25 | 9 | 3.1 | 0.6 | B | 356 | 0.0550 | ||
158.04 € | 1 | 4 jours | 150 | 12.5 | 18 | téflonisé | acier de décolletage | 3 | - | 3.3 | 10.8 | M4 | 3.5 | 6 | 8 | 5x25 | 9 | 3.1 | 0.6 | B | 427 | 0.0664 | ||
134.11 € | 1 | 4 jours | 100 | 25 | 31 | téflonisé | acier de décolletage | 6 | - | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 1x50 | 16 | 5.2 | 1 | B | 684 | 0.1464 | ||
172.17 € | 1 | 4 jours | 150 | 25 | 31 | téflonisé | acier de décolletage | 6 | - | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 2x50 | 16 | 5.2 | 1 | B | 1026 | 0.2206 | ||
210.60 € | 1 | 4 jours | 200 | 25 | 31 | téflonisé | acier de décolletage | 6 | - | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 3x50 | 16 | 5.2 | 1 | B | 1368 | 0.2925 | ||
250.01 € | 1 | 4 jours | 250 | 25 | 31 | téflonisé | acier de décolletage | 6 | - | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 4x50 | 16 | 5.2 | 1 | B | 1710 | 0.3671 | ||
294.49 € | 1 | 4 jours | 300 | 25 | 31 | téflonisé | acier de décolletage | 6 | - | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 5x50 | 16 | 5.2 | 1 | B | 2052 | 0.4422 | ||
350.44 € | 1 | 4 jours | 350 | 25 | 31 | téflonisé | acier de décolletage | 6 | - | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 6x50 | 16 | 5.2 | 1 | B | 2394 | 0.5157 | ||
409.39 € | 1 | 4 jours | 400 | 25 | 31 | téflonisé | acier de décolletage | 6 | - | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 7X50 | 16 | 5.2 | 1 | B | 2736 | 0.5882 | ||
553.61 € | 1 | 4 jours | 500 | 25 | 31 | téflonisé | acier de décolletage | 6 | - | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 9x50 | 16 | 5.2 | 1 | B | 3420 | 0.7331 | ||
233.18 € | 1 | 4 jours | 200 | 50 | 44 | téflonisé | acier de décolletage | 9 | - | 6.8 | 28 | M8 | 9 | 11 | 22 | 1x100 | 23.5 | 6.2 | 1.2 | B | 2390 | 0.6384 | ||
331.90 € | 1 | 4 jours | 300 | 50 | 44 | téflonisé | acier de décolletage | 9 | - | 6.8 | 28 | M8 | 9 | 11 | 22 | 2x100 | 23.5 | 6.2 | 1.2 | B | 3586 | 0.9546 | ||
460.63 € | 1 | 4 jours | 400 | 50 | 44 | téflonisé | acier de décolletage | 9 | - | 6.8 | 28 | M8 | 9 | 11 | 22 | 3x100 | 23.5 | 6.2 | 1.2 | B | 4781 | 1.2720 | ||
555.64 € | 1 | 4 jours | 500 | 50 | 44 | téflonisé | acier de décolletage | 9 | - | 6.8 | 28 | M8 | 9 | 11 | 22 | 4x100 | 23.5 | 6.2 | 1.2 | B | 5976 | 1.5930 |
Loading...
Désignation | Rail De Guidage | RoHS | oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
L=Longueur
L1
B
Finition 1
Matière du corps de base
Taille
Finition 2
D2
C
D1
B2
D3
H=Hauteur
L2
B1=Largeur
K
E
Forme
F(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles