Rail de guidage, forme B palier flottant, forme B, acier à roulement (21322)

Rail de guidage, forme B palier flottant, forme B, acier à roulement (21322)
· Rails de guidage compacts à profil en C

· Très silencieux

· Vis de fixation incluses

· Bandes de roulement rectifiées et trempées

· Rails disponibles avec palier fixe ou flottant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21322-218X0240
21322-218X0400
21322-218X0560
21322-218X0800
21322-218X1040
21322-218X1200
21322-228X0400
21322-228X0560
21322-228X0800
21322-228X1040
21322-228X1200
21322-228X1440
21322-235X0400
21322-235X0560
21322-235X0800
21322-235X1040
21322-235X1200
21322-235X1440
21322-243X0400
21322-243X0560
21322-243X0800
21322-243X1040
21322-243X1200
21322-243X1520
21322-243X2000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D L=Longueur B1 H Taille C D1 T D pour vis Poids (ERP)
(kg)
Poids env.
(kg/m)

41.23 €

1 4 jours -240188.25182.69.51.9M40.1098-

68.70 €

1 4 jours -400188.25182.69.51.9M40.2100-

96.17 €

1 4 jours -560188.25182.69.51.9M40.3000-

137.39 €

1 4 jours -800188.25182.69.51.9M40.4200-

178.37 €

1 4 jours -1040188.25182.69.51.9M40.5500-

205.84 €

1 4 jours -1200188.25182.69.51.9M40.6300-

78.30 €

1 4 jours 6.44002812283112M50.39531

109.43 €

1 4 jours 6.45602812283112M50.52651

156.60 €

1 4 jours 6.48002812283112M50.78111

203.56 €

1 4 jours 6.410402812283112M51.02101

234.66 €

1 4 jours 6.412002812283112M51.18001

296.98 €

1 4 jours -14402812283112M51.4100-

98.34 €

1 4 jours -4003516353.514.52.7M60.6400-

137.64 €

1 4 jours -5603516353.514.52.7M60.8900-

196.44 €

1 4 jours -8003516353.514.52.7M61.2700-

255.51 €

1 4 jours -10403516353.514.52.7M61.6500-

294.78 €

1 4 jours -12003516353.514.52.7M61.9000-

353.38 €

1 4 jours -14403516353.514.52.7M62.2800-

107.96 €

1 4 jours 10.54004321434.5183.1M80.98602.6

151.40 €

1 4 jours 10.55604321434.5183.1M81.43002.6

215.96 €

1 4 jours 10.58004321434.5183.1M82.05002.6

280.69 €

1 4 jours 10.510404321434.5183.1M82.66002.6

324.13 €

1 4 jours 10.512004321434.5183.1M82.91502.6

432.67 €

1 4 jours -15204321434.5183.1M83.9100-

569.08 €

1 4 jours -20004321434.5183.1M85.1400-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 palier flottant Matière du corps de base acier à roulement Désignation Rail De Guidage
Forme B R 1 PL Edelstahl non

Assistance technique