Chariot de guidage, acier de traitement (21400)

Chariot de guidage, acier de traitement (21400)
· Absorption de charges dans toutes les directions

· Avec guidage à billes sans précontrainte

· Charge de base dynamique jusqu'à 39 000 N

· Joint de finition des deux côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21400-15106601
21400-20107801
21400-25108801
21400-25211001
21400-30110901
21400-30213101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A A1 H1 B H Finition 1 Taille Finition 2 H2 Finition L3=Longueur L4 T B1=Largeur E My
(Nm)
Charge de base statique
(N)
M Mz
(Nm)
Graisseur Charge de base dynamique
(N)
Mx
(Nm)
E1 E2 Poids (ERP)
(kg)

74.18 €

1 4 jours 2626281514standard15-4.6standard66406.4349.55012700M450Ø36850708.350.2327

84.48 €

1 4 jours 3236302018standard20-5standard77.848.88441218025600M5180M6x114500220713.50.3100

88.33 €

1 4 jours 3535402322standard25-7standard88579.64812.532040000M6310M6x1214003601113.50.5235

97.21 €

1 4 jours 3550402322version longue25version longue7longue110.179.19.64812.544856000M6434M6x1299605041113.50.7176

98.09 €

1 4 jours 4040452826standard30-9standard1097212.8601650054900M8490M6x12980060010130.9100

107.53 €

1 4 jours 4060452826version longue30version longue9longue131.394.312.8601665071900M8650M6x13900078510131.2000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière de composant acier à roulement Matière du corps de base acier de traitement Désignation Chariot De Guidage
RoHS oui

Assistance technique