Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21402-15106601 |
21402-20107801 |
21402-25108801 |
21402-25211001 |
21402-30110901 |
21402-30213101 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A | A1 | H3 | H1 | B | H | Taille | Finition 2 | H2 | Finition | L3=Longueur | L4 | B1=Largeur | E | My (Nm) | Charge de base statique (N) | M | Mz (Nm) | Graisseur | Charge de base dynamique (N) | Mx (Nm) | E1 | E2 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.18 € | 1 | 4 jours | 38 | 30 | 8 | 24 | 15 | 14 | 15 | standard | 4.6 | standard | 66 | 40 | 47 | 16 | 50 | 12700 | M5 | 50 | Ø3 | 6850 | 70 | 4.3 | 5 | 0.2262 | ||
84.48 € | 1 | 4 jours | 53 | 40 | 9 | 30 | 20 | 18 | 20 | standard | 5 | standard | 77.8 | 48.8 | 63 | 21.5 | 180 | 25600 | M6 | 180 | M6x1 | 14500 | 220 | 5 | 13.5 | 0.3932 | ||
88.33 € | 1 | 4 jours | 57 | 45 | 12 | 36 | 23 | 22 | 25 | standard | 7 | standard | 88 | 57 | 70 | 23.5 | 320 | 40000 | M8 | 310 | M6x1 | 21400 | 360 | 5 | 13.5 | 0.5883 | ||
97.21 € | 1 | 4 jours | 57 | 45 | 12 | 36 | 23 | 22 | 25 | version longue | 7 | longue | 110.1 | 79.1 | 70 | 23.5 | 448 | 56000 | M8 | 434 | M6x1 | 29960 | 504 | 5 | 13.5 | 0.7200 | ||
114.06 € | 1 | 4 jours | 72 | 52 | 12 | 42 | 28 | 26 | 30 | standard | 9 | standard | 109 | 72 | 90 | 31 | 500 | 54900 | M10 | 490 | M6x1 | 29800 | 600 | 7 | 13 | 1.1000 | ||
125.25 € | 1 | 4 jours | 72 | 52 | 12 | 42 | 28 | 26 | 30 | version longue | 9 | longue | 131.3 | 94.3 | 90 | 31 | 650 | 71900 | M10 | 650 | M6x1 | 39000 | 785 | 7 | 13 | 1.4020 |
Loading...
Finition 1 | avec bride | Matière de composant | acier à roulement | Matière du corps de base | acier de traitement |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Chariot De Guidage | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
A
A1
H3
H1
B
H
Taille
Finition 2
H2
Finition
L3=Longueur
L4
B1=Largeur
E
My(Nm)
Charge de base statique(N)
M
Mz(Nm)
Graisseur
Charge de base dynamique(N)
Mx(Nm)
E1
E2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles