Chariot de guidage compact, acier de traitement (21404)

Chariot de guidage compact, acier de traitement (21404)
· Absorption de charges dans toutes les directions

· Avec guidage à billes sans précontrainte

· Charge de base dynamique jusqu'à 29 800 N

· Joint de finition des deux côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21404-15106601
21404-20107801
21404-25108801
21404-30110901
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A A1 H1 B H Taille H2 L3=Longueur L4 T B1=Largeur E My
(Nm)
Charge de base statique
(N)
M Mz
(Nm)
Graisseur Charge de base dynamique
(N)
Mx
(Nm)
E1 E2 Poids (ERP)
(kg)

70.93 €

1 4 jours 2626241514154.666405.6349.55012700M450Ø36850704.350.1700

76.80 €

1 4 jours 323228201820577.848.87421118025600M5180M6x114500220513.50.2599

80.66 €

1 4 jours 353533232225788578.44812.532040000M6310M6x1214003604.813.50.3815

87.44 €

1 4 jours 40404228263091097211.2601650054900M8490M6x1298006007130.8048

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 compact Matière de composant acier à roulement Matière du corps de base acier de traitement
Désignation Chariot De Guidage RoHS oui

Assistance technique